SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P2N3BTD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C1005C0G1H470J050BA
Capacitance=47pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1E103K050BB
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7S0G226M125AC
Capacitance=22μF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2X7R1H221K030BA
Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
KLZ2012MHR1R0HTD25
L=1μH
Rated current=800mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA20NHT000
L=20nH
Q=12
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA3N4BT000
L=3.4nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P2N7BTD25
L=2.7nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0402Q12NHT000
L=12nH
Q=3
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S6N8JTD25
L=6.8nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm