SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ1005P2N5CT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.60mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.35mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.65mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.5nH ±0.2nH at 100MHz
Nennstrom
900mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
50mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
70mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
6.5GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
10.3GHz
Q [Min.]
23 at 250MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern