SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ1005P82NHT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.60mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.35mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.65mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
82nH ±3% at 100MHz
Nennstrom
160mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
1.61Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
2.3Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
900MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
1.5GHz
Q [Min.]
22 at 250MHz
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
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern