SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005PR11HT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
Entstörkondensatoren
B32021A3472M000
0.0047uF, 300Vrms AC
5m(W) x 11m(H) x 13m(L)
Entstörkondensatoren
B32022A3223M000
0.022uF, 300Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 18m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P51NHT000
L=51nH
Q=22
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
NTC-Elemente
B57861S0103F040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%