SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ1005PR15HTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.60mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.35mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.65mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
150nH ±3% at 100MHz
Nennstrom
110mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
2.03Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
800MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
1GHz
Q [Min.]
22 at 250MHz
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
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern