SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ1005PR47HT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.60mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.35mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.65mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
470nH ±3% at 50MHz
Nennstrom
70mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
7.9Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
9.6Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
380MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
590MHz
Q [Min.]
13 at 100MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g