SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLF1005G1R8JT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLF
Status
ProductionProduction
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.8μH ±5% at 10MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
30mA
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
750mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.05Ω
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
90MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
180MHz
Q [Min.]
30 at 10MHz
Q [Typ.]
60 at 10MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0012g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern