SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005GR47KT000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Kondensatoren für DC-Link
B32776G8306J000
30uF, 800V DC
30mm(W) x 45mm(H) x 42mm(L)

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005GR47JT000
L=0.47μH
Rated current=50mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

EMV-Netzfilter
RPE-2006R
1-phase(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, Fast-on type terminals

Feuchtigkeitssensoren
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%