SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005GR68JTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216NP01H103J060AA
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1E020C030BA
Capacitance=2pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5C2C0G1H472J060AA
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
General
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD221KYGNA
Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD221KYNNA
Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Kondensatoren für DC-Link
B32714H2405K000
4.0uF, 1200 V DC
18.0mm(W) x 33.0mm(H) x 31.5mm(L)

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672P6105K000
1uF, 630V DC
11mm(W) x 18.5mm(H) x 18mm(L)

Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32529C1103J289
0.010uF, 100V DC
2.5mm(W) x 6.5mm(H) x 7.3mm(L)

Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32529C1104J289
0.10uF, 100V DC
2.5mm(W) x 6.5mm(H) x 7.3mm(L)

Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32529C1334J000
0.33uF, 100V DC
3.5mm(W) x 8mm(H) x 7.3mm(L)