SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005VR12JTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005PR12JT000
L=120nH
Q=22
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005PR15GT000
L=150nH
Q=22
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLD2016S1R0MTD25
L=1μH
Rated current=1100mA
L x W x T :
2.0 x 1.6 x 1.0mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608DR12KTD25
L=0.12μH
Rated current=200mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1608SR12JT000
L=120nH
Q=14
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRH10C101KT4R7FA8
Maximum continuous voltage [DC]=70V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=190V