SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005VR56KT000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
C1608C0G1H100C080AA
Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H221K080AA
Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H331K080AA
Capacitance=330pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H332K080AA
Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H472K080AA
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2NP01H220J050BA
Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS80ZU2GA222MYGKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-100M1R3-D
L=10μH
Rated current=1.37A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005G2R2KT000
L=2.2μH
Rated current=30mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005G2R2KTD25
L=2.2μH
Rated current=30mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm