SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608A3R9MTA00
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
C0510X6S0G104M030BC
Capacitance=100nF
Edc=4V
T.C.=X6S
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0603JB1E222M030BA
Capacitance=2.2nF
Edc=25V
T.C.=JB
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1A106M080AT
Capacitance=10μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC5L1X7R1H106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P1X7R1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608A3R3JT000
L=3.3μH
Rated current=30mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608A4R7JT000
L=4.7μH
Rated current=30mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm