SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLF1608DR33JTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
330nH ±5% at 25MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
100mA
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
400mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
750mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
230MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
320MHz
Q [Min.]
15 at 25MHz
Q [Typ.]
25 at 25MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...