SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLF2012C180MT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLF
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.25mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
18μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
5mA
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
380mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
800mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
20MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
38MHz
Q [Min.]
30 at 1MHz
Q [Typ.]
45 at 1MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.014g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern