SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012C220KT000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
C0603C0G1H6R8D030BA
Capacitance=6.8pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H1R5C080AA
Capacitance=1.5pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012C0G1H332J125AA
Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216C0G1H682K060AA
Capacitance=6.8nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H332J080AA
Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA15NJT000
L=15nH
Q=12
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012A1R5JT000
L=1.5μH
Rated current=80mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012A3R3JT000
L=3.3μH
Rated current=50mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012A4R7JT000
L=4.7μH
Rated current=30mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012C150KT000
L=15μH
Rated current=5mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm