SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLF2012DR22KTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLF
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
0.85mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220nH ±10% at 25MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
250mA
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
160mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
300mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
250MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
330MHz
Q [Min.]
20 at 25MHz
Q [Typ.]
30 at 25MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.01g