SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012DR82MTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X6S1E154K050BC
Capacitance=0.15μF
Edc=25V
T.C.=X6S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750X7R2A155K230KM
Capacitance=1.5μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Open mode

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H180J080AD
Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H390J080AD
Capacitance=39pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H391J080AD
Capacitance=390pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H560J080AD
Capacitance=56pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H821J080AD
Capacitance=820pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82496C3390J000
L=0.039μH
Rated current=0.3A
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]

Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82747E6353A040
L=0.57mH Rated current=35A
LxWxT:65mmx37mmx66mm

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520E0300K062
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V