SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012E8R2KTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
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
CGA3E2C0G1H681J080AA
Capacitance=680pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2NP01H221J080AA
Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2NP01H681J080AA
Capacitance=680pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5F4C0G2J102J085AA
Capacitance=1nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5H4C0G2J222J115AA
Capacitance=2.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57KX7T2W105K335JJ
Capacitance=1μF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43652A5687M050
680µF/450V DC
35mm dia x 45mm length

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045NIT-471M-D
L=470μH
Rated current=0.28A
L x W x T :
6.3 x 6 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608E5R6MTD25
L=5.6μH
Rated current=15mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm