SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLG0402Q1N3ST000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High QHigh Q
Serie / Typ
MLG-Q
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
0.40mm ±0.02mm
Breite (W)
0.20mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.20mm ±0.02mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.15mm to 0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.18mm to 0.20mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.3nH ±0.3nH at 100MHz
Nennstrom
250mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
280mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
600mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
10GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
16GHz
Q [Min.]
2 at 100MHz
Q [Typ.]
3 at 100MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht
0.00007g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern