SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLG0402Q4N0ST000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High QHigh Q
Serie / Typ
MLG-Q
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
0.40mm ±0.02mm
Breite (W)
0.20mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.20mm ±0.02mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.15mm to 0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.18mm to 0.20mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4nH ±0.3nH at 100MHz
Nennstrom
180mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
710mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.2Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
6GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
8.4GHz
Q [Min.]
2 at 100MHz
Q [Typ.]
3 at 100MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht
0.00007g