SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLG0603P3N8CTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High QHigh Q
Serie / Typ
MLG-P
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
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.03mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.25mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.8nH ±0.2nH at 500MHz
Nennstrom
400mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
240mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
300mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
5.8GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
7GHz
Q [Min.]
14 at 500MHz
Q [Typ.]
17 at 500MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht
0.0002g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern