SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLG0603P4N0BT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High QHigh Q
Serie / Typ
MLG-P
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.03mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.25mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4nH ±0.1nH at 500MHz
Nennstrom
350mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
210mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
400mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
5.8GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
6.7GHz
Q [Min.]
14 at 500MHz
Q [Typ.]
18 at 500MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht
0.0002g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...