SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N5BTD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
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
CKG32KC0G3A682J335AJ
Capacitance=6.8nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57KX7R2A475M335JH
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57KX7R2E105K335JH
Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD471KYNNA
Capacitance=470pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD152KYNNA
Capacitance=1.5nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 10.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3AD222ZYVNA
Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD102ZYNNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF5030NIT-221M-D
L=220μH
Rated current=0.28A
L x W x T :
5.3 x 5 x 2.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N6BT000
L=0.6nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N7BTD25
L=0.7nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm