SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N8BTD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
CKG32KC0G3A682J335AJ
Capacitance=6.8nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57KX7R2A475M335JH
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3AD222ZYVNA
Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P5N1HT000
L=5.1nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N5BTD25
L=0.5nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N6BT000
L=0.6nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N7BTD25
L=0.7nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N8CT000
L=0.8nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N9BTD25
L=0.9nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S10NHTD25
L=10nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm