SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S2N0STD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C4532X7R1H105M160KA
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x1.6mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA222M-GKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1104K000
L=100μH
Rated current=0.98A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1104K050
L=100μH
Rated current=0.98A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA2N0BT000
L=2nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P3N5BT000
L=3.5nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P2N2CT000
L=2.2nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N3BT000
L=0.3nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S2N0ST000
L=2nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S68NJT000
L=68nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm