SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLG1005S39NJTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Serie / Typ
MLG
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
39nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
250mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
650mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
1.2GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
1.6GHz
Q [Min.]
8 at 100MHz
Q [Typ.]
11 at 100MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern