SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S4N7CT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
CGA3E2C0G1H472J080AA
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4C2C0G1H152J060AA
Capacitance=1.5nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
KLZ2012MHR4R7WTD25
L=4.7μH
Rated current=500mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P10NGT000
L=10nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012D68NMT000
L=0.068μH
Rated current=300mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012DR10JT000
L=0.1μH
Rated current=300mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N8CTD25
L=0.8nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S12NHT000
L=12nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S1N5BT000
L=1.5nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S3N9BT000
L=3.9nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm