SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S56NJT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C1005JB1E225K050BC
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=JB
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E1X5R1A335K080AC
Capacitance=3.3μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S20NHTD25
L=20nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S22NJT000
L=22nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S24NHTD25
L=24nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S20NJT000
L=20nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S3N3BT000
L=3.3nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S51NJT000
L=51nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S51NJTD25
L=51nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S56NJTD25
L=56nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm