SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLG1005SR27JTD25

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
AEC-Q200AEC-Q200
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Serie / Typ
MLG
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:MLG1005S
  • Induktivitäten,Spulen:MLG1005S

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
270nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
100mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
3.54Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
4.8Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
400MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
500MHz
Q [Min.]
8 at 100MHz
Q [Typ.]
12 at 100MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern