SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLG1608SR47JT000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MHQ1005PR47JT000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.4, 2015
Last Purchase Order Date : Dec.29, 2016
Last Shipment Date : Jun.30, 2017
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Serie / Typ
MLG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
470nH ±5% at 50MHz
Nennstrom
100mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
2.47Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
3.5Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
250MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
390MHz
Q [Min.]
10 at 50MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern