SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1608SR68JTD4C
|
|
Technische Information
Ausblenden
Einblenden
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM12565VT-2R2M-D
L=2.2μH
Rated current=20.2A
L x W x T :
13.0 x 12.5 x 6.5mm

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRH10C220YT201MA8
Maximum continuous voltage [DC]=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=40V

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRM1005C270KT101N
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=44V