SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1005HXG56NETD0B
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E1X7R1C334M080AC
Capacitance=0.33μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57KX7T2J334M335JJ
Capacitance=0.33μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CLLC1AX7S0G334M050AC
Capacitance=0.33μF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.5mm
Ultra Low Inductance

DeltaCap™ X Black Premium Kondensatoren
B32305A5282B025
Output[50Hz] = 28kvar
Output[60Hz] = 33.6kvar
Rated Voltage = 525VAC

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1105K000
L=1000μH
Rated current=0.31A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA19NHTD25
L=19nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P68NHT000
L=68nH
Q=9
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1005HXGR20JTD0B
L=200nH
Rated current=480mA
L x W x T :
1.0 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1005W75NJT000
L=75nH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.0 x 0.5 x 0.5mm