SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLJ1005WR15KT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLJ
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
150nH ±10% at 25MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
450mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
350mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
450mA (25°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
400mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
450mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
400MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
600MHz
Q [Min.]
15 at 25MHz
Q [Typ.]
30

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0012g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern