SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLJ1005WR18KT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLJ
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
180nH ±10% at 25MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
370mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
300mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
400mA (25°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
430mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
580mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
320MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
570MHz
Q [Min.]
15 at 25MHz
Q [Typ.]
26

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0012g