SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1005WR33JT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
| Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Nennspannung [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C0603X7S1A223K030BC
Capacitance=22nF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005NP01H330J050BA
Capacitance=33pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1H103K050BE
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7S1A105K050BC
Capacitance=1μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G2A682J080AC
Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X5R1H225M085AB
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1E180J030BA
Capacitance=18pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1E220J030BA
Capacitance=22pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLD2016S2R2MTD25
L=2.2μH
Rated current=900mA
L x W x T :
2.0 x 1.6 x 1.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608DR10JT000
L=0.1μH
Rated current=200mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm