SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLJ1608WR15KT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLJ
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
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
150nH ±10% at 25MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
750mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
600mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
700mA (25°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
120mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
160mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
350MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
470MHz
Q [Min.]
25 at 25MHz
Q [Typ.]
35

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern