SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLJ1608WR27JT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLJ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
270nH ±5% at 25MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
650mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
550mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
550mA (25°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
220mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
290mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
260MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
350MHz
Q [Min.]
25 at 25MHz
Q [Typ.]
35

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK