SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L1N0ST000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
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
CGJ2B2C0G1H471J050BA
Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
High Reliability grade
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ2B2X7R1E102K050BA
Capacitance=1nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
High Reliability grade
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ2B2X7R1E472K050BA
Capacitance=4.7nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
High Reliability grade
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KX7S1H106M335AJ
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L15NJT000
L=15nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L27NJT000
L=27nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L3N0ST000
L=3nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L3N3ST000
L=3.3nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L6N8JT000
L=6.8nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S15NJTD25
L=15nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm