SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L1N8ST000
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H102JNU06
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L1N1ST000
L=1.1nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-1R0M-PF
L=1μH
DC Resistance=0.442Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm

Ferrite-Kerne
B64290L0022X065
Toroid Cores
Dimensions=R 41.8x26.2x12.5

Ferrite-Kerne
B64290L0038X035
Toroid Cores
Dimensions=R 10.0x6.00x4.00

Ferrite-Kerne
B64290L0038X087
Toroid Cores
Dimensions=R 10.0x6.00x4.00

Ferrite-Kerne
B64290L0045X049
Toroid Cores
Dimensions=R 16.0x9.60x6.30

Ferrite-Kerne
B64290L0062X035
Toroid Cores
Dimensions=R 9.53x4.75x3.17

Ferrite-Kerne
B64290P0037X038
Toroid Cores
Dimensions=R 6.30x3.80x2.50

Ferrite-Kerne
B64290P0751X830
Toroid Cores
Dimensions=R 8.00x4.00x4.00