SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLK0603L8N2JT000

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : MLG0603S8N2JT000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.24, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High Self Resonant Frequency
Serie / Typ
MLK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.03mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.25mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
8.2nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
200mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
410mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
700mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
6GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
7.9GHz
Q [Min.]
6 at 300MHz
Q [Typ.]
8 at 300MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht
0.0002g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern