SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLK1005S1N0ST000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MLG1005S1N0ST000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.24, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High Self Resonant Frequency
Serie / Typ
MLK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.10mm
Breite (W)
0.50mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1nH ±0.3nH at 100MHz
Nennstrom
500mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
50mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
100mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
12GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
16.9GHz
Q [Min.]
5 at 100MHz
Q [Typ.]
7 at 100MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...