SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S39NJT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
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
CKG32KX7S2A475K335AJ
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24X7T2E104KNU06
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P27NGTD25
L=27nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P2N2CT000
L=2.2nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S39NJT000
L=39nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S51NJT000
L=51nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S12NJT000
L=12nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S1N8ST000
L=1.8nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S22NJT000
L=22nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S27NJT000
L=27nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm