SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLK1005S4N3STD25

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : MLG1005S4N3STD25 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.24, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High Self Resonant Frequency
Serie / Typ
MLK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.10mm
Breite (W)
0.50mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.3nH ±0.3nH at 100MHz
Nennstrom
400mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
130mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
280mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
6.3GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
7.4GHz
Q [Min.]
7 at 100MHz
Q [Typ.]
8 at 100MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern