SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005SR10JT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
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
C3216C0G2J181J060AA
Capacitance=180pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L1N0ST000
L=1nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S15NJT000
L=15nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S15NJTD25
L=15nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S18NJT000
L=18nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S18NJTD25
L=18nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S1N5ST000
L=1.5nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S1N8STD25
L=1.8nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S22NJT000
L=22nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S2N2ST000
L=2.2nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm