SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLK1005SR15JT000

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : MLG1005SR15JT000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.24, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
High Self Resonant Frequency
Serie / Typ
MLK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.10mm
Breite (W)
0.50mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
150nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
80mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
3.58Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
1.1GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
1.7GHz
Q [Min.]
6 at 100MHz
Q [Typ.]
8 at 100MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern