SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLP2520S4R7MT0S1

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLP
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
2.50mm ±0.15mm
Breite (W)
2.00mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.85mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 2MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
1A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
130mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
169mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.015g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern