SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLP2520W4R7MT0S1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MLP2520V4R7MT0S1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.3, 2019
Last Purchase Order Date : Jun.30, 2021
Last Shipment Date : Dec.31, 2021
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLP
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
2.50mm ±0.15mm
Breite (W)
2.00mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.85mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 2MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
1.2A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
150mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
195mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.015g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern