SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608DR10DTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1H222K050BA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1H222K050BD
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1H222K050BE
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L3X7T2E224K160AA
Capacitance=0.22μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G1H010CNU00
Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608DR10DT000
L=0.1μH
Rated current=700mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608DR22DTD25
L=0.22μH
Rated current=550mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608DR47DTD25
L=0.47μH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-100K-EFRD
L=10μH
DC Resistance=1.32Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm

Chip Beads
MMZ1608R102CTA00
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm