SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608N150LTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X5R0J225K050BC
Capacitance=2.2μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1H222K050BA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1H222K050BD
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1H222K050BE
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422A1123J100
L=12μH
Rated current=0.175A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045NIT-1R5N-D
L=1.5μH
Rated current=5.4A
L x W x T :
7.4 x 7 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA4N2BTD25
L=4.2nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608DR10DTD25
L=0.1μH
Rated current=700mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608M100WTD25
L=10μH
Rated current=90mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608M150WT000
L=15μH
Rated current=70mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm