SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012A1R5WTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005NP01H220J050BA
Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA1N7BT000
L=1.7nH
Q=15
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA2N7BT000
L=2.7nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P0N8BTD25
L=0.8nH
SRF=15GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N0CT000
L=1nH
SRF=15GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N3BT000
L=1.3nH
SRF=12GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S12NJT000
L=12nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S56NJT000
L=56nH
Q=5
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S0N5BT000
L=0.5nH
SRF=10GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S1N5ST000
L=1.5nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm